Passivmodul - FLKM 50/32M/IN/LA/DV - 2304856

Modul med 32 kanaler med LED og 2-ledertilslutning; fælles minuspotentiale (til Delta V-styringens inputkort)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Disse systemspecifikke overgangsmoduler til DeltaV-moduler anvendes i kombination med systemkablerne FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV.
  • Kan anvendes til indgangsmoduler med 32 kanaler
  • 2-ledertilslutning med separat minusklemme pr. kanal (Dry Contact)
  • LED-statusvisning pr. kanal

Varedata

Bestillingsnøgle 2304856
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 482 (C-5-2017)
GTIN 4017918981747
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 285,320 g
Toldtarifnummer 85369010