Passivmodul - FLKM 16/AO/SI/DV - 2304445

Sikringsmodul med LED'er (til Delta V-styringens analoge outkort)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Disse systemspecifikke overgangsmoduler til DeltaV-moduler anvendes i kombination med de forskellige systemkabler.
  • 1:1-forbindelse
  • Sikring 5 x 20, 50 mA T, IEC 60127-2/3 pr. kanal

Varedata

Bestillingsnøgle 2304445
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 481 (C-5-2017)
GTIN 4017918981983
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 169,080 g
Toldtarifnummer 85369010