Kabler - FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 30 - 2304319

Konfektioneret rundkabel; Styring: Emerson Delta V; Tilslutning 1: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 24-polet); Tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 16-polet); Kabellængde: 0,3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • DeltaV-systemet gør det muligt at realisere procesfortrådning over "Mass Termination Blocks" (MTB) med fladkabelstik.
  • Til analoge moduler med 24-polet MTB

Varedata

Bestillingsnøgle 2304319
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2152 -
Katalogside Side 480 (C_5_2017)
GTIN 4017918936440
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 29,100 g
Toldtarifnummer 85444290