Kabler - CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-IN - 2304212

Konfektioneret rundkabel; styring: OMRON CJ1 (ID 231, ID 261), CQM1 (ID 213, ID 214), CS1, C200H (ID 111, ID 216, ID 217); tilslutning 1: Fujitsu-stik (1x 40-polet); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (4x 14-polet); kabellængde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Opsplitning af 32 kanaler i 4 x 8 kanaler

Varedata

Bestillingsnøgle 2304212
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2144 -
Katalogside Side 490 (C_5_2017)
GTIN 4017918929831
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 415,000 g
Toldtarifnummer 85444290