Kabler - CABLE-D37-M2,5/4X14/200/X81-I - 2302531

Konfektioneret rundkabel; Styring: Mitsubishi Electric MELSEC Q (X81), MELSEC A1S (X81), MELSEC A (AX82); Tilslutning 1: D-SUB-bøsningsdel (1x 37-polet); Tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (4x 14-polet); Kabellængde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2302531
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2143 -
Katalogside Side 488 (C_5_2017)
GTIN 4017918907938
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 531,400 g
Toldtarifnummer 85444290