Kabler - FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - 2300818

Konfektioneret rundkabel; styring: Emerson Delta V; tilslutning 1: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 20-polet); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (2x 14-polet); kabellængde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • DeltaV-systemet gør det muligt at realisere procesfortrådning over "Mass Termination Blocks" (MTB) med fladkabelstik.
  • Til digitale moduler med 40-polet MTB til forbindelse med PLC-INTERFACE

Varedata

Bestillingsnøgle 2300818
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2131 -
Katalogside Side 480 (C_5_2017)
GTIN 4017918898304
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 248,500 g
Toldtarifnummer 85444290