Motormanagement - EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS - 2297523

Elektronisk motormanagement med integrerede strømtransformere op til 16 A - virkeeffektmåling til overvågning af over- og underbelastning af motor og anlæg til den optimale beskyttelse. Frit parametrerbare koblings- og signalniveauer.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Valgfri tilslutning til INTERFACE-systemet og PROFIBUS-GATEWAY-IFS over TBUS
  • Digitale udgange styrer eksterne koblingselementer
  • Frit parametrerbare melde- eller koblingsniveauer
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2297523
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175777
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 225,200 g
Toldtarifnummer 85371098