Overgangsmodul - UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS - 2293666

Illustrationen viser UM 45-D 37SUB/S/ZFKDS

VARIOFACE-modul, med fjederkrafttilslutning og D-SUB-miniature-bøsningsdel, til montering på NS 35/7,5, poltal 9

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 9- til 50-polet
  • Fjederkrafttilslutningsteknik
  • Ifølge IEC 60807-2
  • 1:1-forbindelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2293666
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2223 -
Katalogside Side 308 (IF_2011)
GTIN 4017918120566
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 73,500 g
Toldtarifnummer 85369010