Printkonnektor - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

Printkonnektor, mærkestrøm: 4 A, poltal: 32, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: grøn, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel tilslutning på stedet til tilslutningsstik iht. IEC 60603 / DIN 41617
  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2285506
Pakningsstørrelse 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 788 (C-1-2013)
GTIN 4017918055967
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 88,930 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)