Printkonnektor - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

Illustrationen viser varianten SFLY 2,5/F 32/ZB

Printkonnektor, mærkestrøm: 4 A, poltal: 32, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel tilslutning på stedet til tilslutningsstik iht. IEC 60603 / DIN 41617
  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2285470
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AAAWBA -
Katalogside Side 344 (CC_2005)
GTIN 4017918055950
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 93,180 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)