Overgangsmodul - FLKM-D 9 SUB/S/LA - 2281623

Illustrationen viser FLKM-D37 SUB/B/LA

VARIOFACE modul, med skruetilslutning og D-sub miniature-stiftdel, til montering på NS 35/7,5 eller NS 32, med statusvisning, poltal 9

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2281623
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 249 (IF-2007)
GTIN 4017918054878
Toldtarifnummer 85369010