Elektronikhus - ME 17,5 UT TBUS BK - 2279509

, længde: 99 mm,Indbygningshus, Underdel, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: sort, bredde: 17,5 mm, højde: 114,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2279509
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAC -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356288644
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 34,018 g