Elektronikhus - ME MAX 45 MT G U-U1 BU - 2279389

Ikke noget billede til rådighed

Komplet hus

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2279389
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHABZ -
GTIN 4046356306409
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,050 g