Elektronikhus - ME MAX 45 MT G U-U1 KMGY - 2279295

Komplet hus, Mellemdel, farve: lysegrå, bredde: 22,5 mm, længde: 99 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2279295
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356286305
Toldtarifnummer 85389099