Elektronikhus - ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - 2279282

Indbygningshus, længde: 99 mm, Overdel, farve: lysegrå, bredde: 22,5 mm, højde: 38,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • ME...TBUS-stik med 5 parallelkontakter kan påklipses pladsbesparende i bæreskinnen
  • Guldkontakter til dataoverførsel og energiforsyning (125 V, 8 A)
  • Hvis et enkelt apparat trækkes ud af sammenhængen, afbrydes signalkæden ikke.– Forsyning over standard-MINI COMBICON stik

Varedata

Bestillingsnøgle 2279282
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAD -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 671 (C_1_2013)
GTIN 4046356299534
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,730 g
Toldtarifnummer 85472000