Elektronikhus - ME 17,5 PLATE-MSTBO KMGY - 2279266

Afskærmning til ME-overdele ME...OTP...MSTBO...

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • ME...TBUS-stik med 5 parallelkontakter kan påklipses pladsbesparende i bæreskinnen
  • Guldkontakter til dataoverførsel og energiforsyning (125 V, 8 A)
  • Hvis et enkelt apparat trækkes ud af sammenhængen, afbrydes signalkæden ikke.– Forsyning over standard-MINI COMBICON stik

Varedata

Bestillingsnøgle 2279266
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAZ -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 670 (C_1_2013)
GTIN 4046356299510
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,630 g
Toldtarifnummer 85389099