Elektronikhus - ME 17,5 OTU-MKDSO KMGY - 2278940

Indbygningshus, længde: 99 mm, Overdel, farve: lysegrå, bredde: 17,5 mm, højde: 38,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2278940
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAD -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 670 (C_1_2013)
GTIN 4046356328753
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,100 g
Toldtarifnummer 85472000