Elektronikhus - ME 35 UT BUS/10 BK - 2278584

Indbygningshus, længde: 99 mm, Underdel, farve: sort, bredde: 35 mm, højde: 114,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2278584
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAB -
GTIN 4046356302210
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 60,280 g