Endeplade - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Installations-indbygningshus, Kapslingslåg, broforbindelse: Indbygningshus, farve: transparent, bredde: 161,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien BC
  • Normkonform efter DIN EN 43880
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra en til ni fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2278542
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHBAB -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 700 (C_1_2013)
GTIN 4046356299459
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,369 g
Toldtarifnummer 85389099