Printkortstik - MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - 2278432

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 160 V, deling: 3,5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: lysegrå. Artikel med pinudgang i siden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Printklemme til elektronik-indbygningshuse ME/ME MAX.
  • Med 3,5 mm deling
  • Printklemme ortogonalt til printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2278432
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHADA -
Katalogside Side 89 (C_1_2013)
GTIN 4046356293051
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,540 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland CN (China)