Grunddel - MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - 2278322

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 3, deling: 3,5 mm, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin, montering: Lodning, Artikel med pinudgang i siden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Grunddele til elektronik-indbygningshuse ME og ME MAX.
  • Med 3,5 mm deling
  • Stikretning ortogonalt til printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2278322
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHADB -
Katalogside Side 233 (C_1_2013)
GTIN 4046356292665
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,400 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)