Transducere - PACT MCR-V2-10020-129 - 2277378

Stikmonteret strømkonverter, primærstrøm efter eget valg i området 400...4000 A AC; sekundærstrøm efter eget valg 1 A AC eller 5 A AC; nøjagtighedsklasse efter eget valg 0,5 eller 1; mærkeeffekt efter eget valg

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Primær mærkestrøm Ipn: 0...(400...4000) A
  • Rundledermål: Ø 85 mm
  • Skinnemål: 2x 100x10 mm; 80x64 mm

Varedata

Bestillingsnøgle 2277378
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4321 -
Katalogside Side 230 (C_5_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 505,900 g
Toldtarifnummer 85043129