Transducere - PACT MCR-V2-6315- 95- 800-5A-1 - 2277213

Stikmonteret strømkonverter, primærstrøm 800 A AC; sekundærstrøm 5 A AC; nøjagtighedsklasse 1; mærkeeffekt 10 VA

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Primær mærkestrøm Ipn: 0...(200...2500) A
  • Rundledermål: Ø 53 mm
  • Skinnemål: 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Varedata

Bestillingsnøgle 2277213
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4321 -
Katalogside Side 228 (C_5_2017)
GTIN 4046356305983
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 569,000 g
Toldtarifnummer 85043129