Monteringstilbehør - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Konverter QUICKON montering muliggør lynhurtig montering af PACT-strømkonvertere på strømskinnen. Installationen foretages let med fingerkraft - helt uden brug af værktøj. Fikseringsstifter: 65 mm, holdelask: 13 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2276625
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 233 (C-5-2017)
GTIN 4046356658348
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 56,500 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland CN (China)