Transducere - PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A - 2276395

Strømkonverter, primærstrøm 2500 A AC; sekundærstrøm 5 A AC; nøjagtighedsklasse 1; mærkeeffekt 15 VA

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Primær mærkestrøm Ipn: 0...(400...4000) A
  • Rundledermål: Ø 85 mm
  • Skinnemål: 2x 100x10 mm; 80x64 mm

Varedata

Bestillingsnøgle 2276395
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4321 -
Katalogside Side 230 (C_5_2017)
GTIN 4046356566261
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 550,500 g
Toldtarifnummer 85043129