Transducere - PACT MCR-V2-8020-105-2000-5A-1 - 2276382

Strømkonverter, primærstrøm 2000 A AC; sekundærstrøm 5 A AC; nøjagtighedsklasse 1; mærkeeffekt 10 VA

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Primær mærkestrøm Ipn: 0...(500...2000) A
  • Rundledermål: Ø 70 mm
  • Skinnemål: 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Varedata

Bestillingsnøgle 2276382
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4321 -
Katalogside Side 229 (C_5_2017)
GTIN 4046356566254
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 485,900 g
Toldtarifnummer 85043129