Transducere - PACT MCR-V2-8015-105- 500-5A-1 - 2276269

Stikmonteret strømkonverter, primærstrøm 500 A AC; sekundærstrøm 5 A AC; nøjagtighedsklasse 1; mærkeeffekt 10 VA

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Primær mærkestrøm Ipn: 0...(400...2500) A
  • Rundledermål: Ø 61 mm
  • Skinnemål: 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Varedata

Bestillingsnøgle 2276269
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4321 -
Katalogside Side 229 (C_5_2017)
GTIN 4046356502696
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 468,300 g
Toldtarifnummer 85043129