Transducere - PACT MCR-V2-6040- 96-1250-5A-1 - 2276227

Stikmonteret strømkonverter, primærstrøm 1250 A AC; sekundærstrøm 5 A AC; nøjagtighedsklasse 1; mærkespænding 15 VA

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Primær mærkestrøm Ipn: 0...(200...2000) A
  • Skinnemål: 60x40 mm; 50x50 mm
  • Rundledermål: Ø 61 mm

Varedata

Bestillingsnøgle 2276227
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4321 -
Katalogside Side 228 (C_5_2017)
GTIN 4046356502559
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 384,800 g
Toldtarifnummer 85043129