Printkortholder - SKBI 32/F/ZB - 2261096

19" printkortholder, mærkestrøm: 4 A, poltal: 32, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2261096
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle AAAWAA -
Katalogside Side 779 (C_1_2013)
GTIN 4017918053833
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 201,100 g
Toldtarifnummer 85369010