Hushalvskaller - UCS HH 237-195 7035 - 2203356

Hus halvskal til opbygning af et UCS-hus med målene 237 x 195mm; materiale polycarbonat; farve lysegrå svarende til RAL 7035

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Høj grad af fleksiblitet i anvendelsen takket være modulær huskonstruktion
  • Fleksibel fastgørelse til printkort, tilpasser sig næsten enhver formfaktor
  • Praksisorienterede individualiseringsmuligheder
  • Mindre logistikarbejde takket være komponenter, der er kompatible med hinanden

Varedata

Bestillingsnøgle 2203356
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACFCAA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4055626427720
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 219,800 g
Toldtarifnummer 85389099