Hushalvskaller - UCS HH 195-145 9005 - 2203354

Hus halvskal til opbygning af et UCS-hus med målene 195 x 145 mm; materiale polycarbonat; farve sort svarende til RAL 9005

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Høj grad af fleksiblitet i anvendelsen takket være modulær huskonstruktion
  • Fleksibel fastgørelse til printkort, tilpasser sig næsten enhver formfaktor
  • Praksisorienterede individualiseringsmuligheder
  • Mindre logistikarbejde takket være komponenter, der er kompatible med hinanden

Varedata

Bestillingsnøgle 2203354
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACFCAA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4055626427713
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 147,070 g
Toldtarifnummer 85389099