Elektronikhus - UCS 195-145-H-GD 7035 - 2203338

Komplet hus til printkort, kan placeres fleksibelt, indeholder hushalvskaller, sidevægge lukkede, klæbemiddel til fastgørelse på printkort, skruer til hus og printkortfastgørelse; husfarve lysegrå med turkis-grønne hjørneindsatse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Høj grad af fleksiblitet i anvendelsen takket være modulær huskonstruktion
  • Fleksibel fastgørelse til printkort, tilpasser sig næsten enhver formfaktor
  • Praksisorienterede individualiseringsmuligheder
  • Mindre logistikarbejde takket være komponenter, der er kompatible med hinanden
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2203338
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACFCAA -
GTIN 4055626404509
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 343,160 g
Toldtarifnummer 85389099