Elektronikhus - HCS-C MAXI 1W C 1 1 7035 - 2203167

Håndholdte huse C-Maxi lysegrå, bestående af to halvskaller, to blændplader for enden med skruer, front 1,1 mm forsænket, med rude og tastaturslot

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien HCS
  • Egnet til mobile enheder
  • Ergonomisk husform lige eller med trin
  • Integrering af LCD-displays og folietastaturer
  • Kapslingsklasse op til IP54
  • Temperaturområde: -20 °C til +50 °C
  • Slagfast ABS-kunststof
  • Brændbarhedsklasse UL 94-V0

Varedata

Bestillingsnøgle 2203167
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACFACA -
GTIN 4055626377223
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 204,500 g
Toldtarifnummer 39269097