Elektronikhus - ME 22,5 F-UTG/FE KMGY - 2202692

Indbygningshus, længde: 99 mm, uden ventilationsslidser, broforbindelse: Uden busforbindelser, farve: lysegrå, bredde: 22,5 mm, højde: 92 mm, poltal tværforbindelser: Ikke relevant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2202692
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAA -
GTIN 4055626170244
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 31,848 g