Elektronikhus - ME 45 UT/1FE BUS/10+2 KMGY - 2202688

Indbygningshus, farve: lysegrå, længde: 99 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2202688
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626170206
Toldtarifnummer 85472000