Elektronikhus - ME 17,5 UT BUS 10+2 KMGY - 2202684

Indbygningshus, længde: 99 mm, farve: lysegrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2202684
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAB -
GTIN 4055626169873
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 49,380 g