Elektronikhus - ME MAX 67,5 PLATE KMGY - 2202667

Ikke noget billede til rådighed

Indbygningshus, farve: lysegrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2202667
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHABZ -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4055626158891
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,260 g