Elektronikhus - BC 161,6 OT 111112 KMGY - 2202638

Ikke noget billede til rådighed

Installations-indbygningshus, længde: 89,7 mm, Overdel, farve: lysegrå, bredde: 161,6 mm, højde: 62,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien BC
  • Normkonform efter DIN EN 43880
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra en til ni fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2202638
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHBAB -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4055626155135
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,850 g