Elektronikhus - ME-IO 18,8 C 10U 7035 - 2202630

Indbygningshus, længde: 109,8 mm, Afdækning , farve: lysegrå, bredde: 18,9 mm, højde: 12,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2202630
Pakningsstørrelse 12 STK
Salgsnøgle ACHEBB -
Minimum bestillingsmængde 12 STK
GTIN 4055626218700
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,145 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)