Elektronikhus - ME-IO 37,6 LB 10U 7035 - 2202618

Indbygningshus, Underdel, farve: lysegrå, bredde: 37,6 mm, længde: 120,6 mm, højde: 57,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME-IO
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder på 37,6 mm
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Push-in fronttilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne
  • L-konstruktion

Varedata

Bestillingsnøgle 2202618
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626199238
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 35,000 g
Toldtarifnummer 85472000