Printkortstik - HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - 2202609

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 6, deling: 3,45 mm, tilslutningstype: Push-in-tilslutningsteknik, Farve på fjederåbner: blå/rød/hvid

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2202609
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHECB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626296289
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,800 g