Elektronikhus - ME-IO 75,2 C 10U 7035 - 2202583

Indbygningshus, længde: 120,6 mm, Afdækning , farve: lysegrå, bredde: 75,9 mm, højde: 57,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME-IO
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 18,8 mm
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Push-in fronttilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2202583
Pakningsstørrelse 12 STK
Salgsnøgle ACHEBB -
Minimum bestillingsmængde 12 STK
GTIN 4055626146249
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,700 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)