Printkortstik - HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - 2202572

Printkortstik, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-tilslutningsteknik, Farve på fjederåbner: rød

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME-IO
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 18,8 mm
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Push-in fronttilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2202572
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHECB -
GTIN 4055626146140
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,420 g