Printkortholder - SKBD 10/MT - 2202563

Illustrationen viser 20-polet variant

19" printkortholder, mærkestrøm: 5 A, poltal: 10, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2202563
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AAAWAA -
Katalogside Side 263 (CC_2002)
GTIN 4017918053307
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 30,950 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)