Stik - ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - 2202549

Busstik til forbindelse af ME-IO-moduler på bæreskinnen; egnet til ME-IO DEV-KITS; indeholder ME 18,8 TBUS 1,5/ 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • DIN-skinne busforbinder i modulbredde 18,8 mm med 5 poler (parallelle)
  • Der kan overføres op til 8 A pr. pol
  • Kan anvendes op til 125 V

Varedata

Bestillingsnøgle 2202549
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACHEBE -
GTIN 4055626142654
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,500 g