Stik - HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK - 2202545

Busstik til forbindelse af BC-moduler på bæreskinnen; egnet til BC DEV-KITS; indeholder HBUS 107,6 og pinstrip

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • DIN-skinne busforbinder i modulbredde 107,6 mm med 16 poler (14 parallelle, 2 seriel)
  • Der kan overføres op til 3 A pr. pol
  • Kan anvendes op til 60 V

Varedata

Bestillingsnøgle 2202545
Pakningsstørrelse 1 STK
GTIN 4055626142456
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,500 g
Toldtarifnummer 85369010