Elektronikhus - EH 45-B/ABS GN - 2202534

Ikke noget billede til rådighed

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien EH
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredderne 22,5 mm ... 90 mm
  • Brændbarhedsklasse HB efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen

Varedata

Bestillingsnøgle 2202534
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHCHA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4055626140780
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 55,000 g