Elektronikhus - UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY - 2202528

DEV-KIT UM-BASIC: Indeholder 1 x UM-BASIC 100MM profilhus og printklemmer (SMKDS), leveret som enkeltdele

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Profilhus i modulbredde 104 mm
  • Printklemmer med 5,08 mm deling, ledertværsnit 2,5 mm²
  • Valgfri printkort med hulprint til manuel lodning af THT-moduler

Varedata

Bestillingsnøgle 2202528
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACHDAD -
GTIN 4055626141787
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 184,400 g
Toldtarifnummer 85369010