Elektronikhus - ME 45 UT/1FE TBUS RD - 2202393

Indbygningshus, farve: rød

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2202393
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAC -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4055626083216
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 46,724 g