Indbygningshusoverdel - BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - 2202372

Ikke noget billede til rådighed

Overdel, farve: lysegrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien BC
  • Normkonform efter DIN EN 43880
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra en til ni fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2202372
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626073309
Toldtarifnummer 85472000